製品の公開
SpeedStile FL Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FL Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FL Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FL Gate | Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FL Gate | Gunnebo Entrance Control

    Google翻訳”,

    内部設置用のフラップリーフスピードゲート電動フラップリーフは、小さな設置面積で透明なデザインと効果的なバリア性能を発揮します。限られたスペースが必要であり、美学が依然として必要なサイトの場合。静かでスムーズな操作で、このグネボスピードゲートは、陽極酸化アルミニウムシルバー(EV仕上げの場合は黒)カラーの蓋を備えたBA仕上げで利用できます。オプションでアプライドフィニッシュセレクションをご用意しております。

    どちらのバージョンも2つの長さで利用でき、葉の幅と高さ、およびその他の多くのカスタマイズオプションを選択できます。

    アプリケーションには、レジャー、政府、財務、

    銀行、小売、電気通信、情報

    テクノロジー、出版、教育…


    仕様
    • Security Features

      Fraud Detection through sophisticated and proven

      algorithm

      Intrusion

      Tailgating

      Piggybacking

      Wrong way direction

      Leave aisle timeout

      Tailgating and piggybacking detection

      Wrong way and intrusion detection

      Mode of Operation

      Flap Leaves

      Normally Closed

      Passage in one or both

      directions is electronically

      controlled. On receiving a signal

      from the access control system,

      or remote control, the flap

      leaves open (Normally Closed

      NC). If an unauthorised person

      tries to tailgate or attempts to enter from the opposite

      direction, the in-built alarm system is activated. If within the

      pre-set timeout no passage has occurred, the lane will

      close and reset.

      Normally Open

      Normally Open N/O provides an

      open walkway in rest position

      and will only close at

      unauthorised entry or tailgating

      attempts.

      Illuminated symbols

      Steady light=Normal use. Flashing light=Alarm conditions.

      Green Arrow

      Steady: Authorised use or designated free passage Proceed through the unit.

      Flashing: Emergency/Fire exit.

      Red Cross

      Steady: Unit in use or no passage. Passage not authorised.

      Flashing: Alarm, fraudulent condition or technical alarm.

      Available optional 50mm diameter LED display pictogram

      and LED way-mode indicators flush mounted within the lid

      surface, with illuminated symbols.



    技術仕様
    • Unique refSpeedStile-FL-speed-gate-turnstile
    • コレクションセットTurnstiles
    • コレクションSpeed Gates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)135
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Gate barrier systems
    • UNSPSC46161510
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34_88
    • Uniclass2015詳細Stainless steel half height turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
    • OmniClassNumber23-29 13 23 11
    • OmniClassタイトルWaist Height Turnstiles
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors