製品の公開
OptiStile 220 Turnstile | Gunnebo Entrance Control
OptiStile 220 Turnstile | Gunnebo Entrance Control

    OptiStile 220 Turnstile | Gunnebo Entrance Control

    Google翻訳”,

    スイングバリアアーム光学回転式改札口

    OptiStile 220は、創業以来、Gunneboの製品ラインの定番となっています。実証済みの結果と信頼性を備えた、バリアアームを備えたOptiStile 220シリーズの光学回転式改札口は、あらゆる環境で歓迎される選択肢です。 OptiStile 220は、42インチ、48インチ、60インチ、または72インチの長さのキャビネットで利用でき、スループット、セキュリティ、および設計の速度が要求される狭いスペースまたは拡張ロビーに配置できます。

    耐久性のあるフルタイムのバリアアームは、さまざまな環境に適したアクセス制御を強化します。 Gunneboの長年の実績のある光学技術とアクティブバリアアームの組み合わせにより、制御とスループットが向上し、フロー管理が最適化され、建物環境内の全体的なセキュリティが確保されます。

    ハウジングの仕上げやデザイン、蓋、バリアアームのオプションなどのカスタムオプションと、アクセス制御リーダーの統合(プロキシ、生体認証、訪問者管理など)により、この製品はデザインと機能が最も重要な優れたソリューションになります。米国で設計および製造されたOptiStile220は、単一のADA準拠レーンとして、または並列に配置された複数のレーンと組み合わせてインストールできます。

    Gunnebo HMI(Human Machine Interface)タッチスクリーンまたはリモートプッシュボタンデスクトップコントローラー(DTC)の統合により、OptiStile 220は、特定の要件に合わせて光学式改札口を完全に調整、制御、および最適化するために必要なすべてをリモートロケーションに提供します。

    仕様
    • Orientation

      Bi-Directional

      Unit Dimensions 

      Casework Length: 42.0″, 48.0″ (standard), 60.0″, or 72.0″

      Casework Height: 37.66″

      Casework Width: 6.50″

      Walkway Width Standard: 28.0″

      Walkway Width ADA: 36.0″


      Drive

      Motorized


      Materials 

      Pedestal: #4 horizontal grained stainless steel external cladding with mild steelinternal frame assembly

      Pedestal Lid: #4 grained stainless steel or Corain type solid surface

      Barrier Arm:  1″x1″ #4 stainless steel hollow sections

    技術仕様
    • Unique refoptistile-220-optical-turnstile
    • コレクションセットSpeed Gates
    • コレクションSwing Gates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国