製品の公開
SlimStile EV Turnstile | Gunnebo Entrance Control

SlimStile EV Turnstile | Gunnebo Entrance Control

5つ星のうち4.94.9(9 レビュー)
Google翻訳”,

三脚回転式改札口は、スムーズで静かな操作、摩耗や消費電力の削減を目的として設計されたコンパクトで費用対効果の高い入口ソリューションであり、人の流れが多い地域に適しています。

SlimStile EV ATT(Alarmed Tripod Turnstile)は、不正な通過が試みられた場合にフォトセルとIRセンサーがアラームを発することで最高のセキュリティパフォーマンスを提供します。

このシステムは、高感度の蓋とITC機能(不適切なトランジットコントロール)を備えた追加のフォトセルによってさらに強化できます。 ATT-ITCバージョンは、通路のシミュレーションを回避し、誰かが三脚の腕の下を飛び越えたり這ったりしたり、キャビネットを乗り越えようとしたりした場合に、不正な通路を検出するための全体的なパフォーマンスを向上させます。オプションとして、独身者検出機能SPDも利用できます。

*キャノピーの下での外部インストールが許可されています。

アクセス制御システムまたは押しボタンから信号を受信すると、これにより一度に1人の人が通過できます。ステータスは、入口側と出口側のLEDウェイモードインジケータに表示されます。両方向の通過は電子的に制御されます。 SlimStile EV ATTは、有効な認証信号を受信するまでメカニズムをロックするためのノーマルクローズ(N / C)構成、または不正侵入が試みられた場合にメカニズムをロックするためのノーマルオープン(N / O)構成で利用できます。 N / O構成により、消費電力を削減し、メカニズムの寿命と通過スループット速度を向上させることもできます。緊急時には、ハブが自由に回転して出口を出しやすくします。ドロップアームオプションを選択すると、水平アームが自動的にドロップされ、自由に通過できるようになります。 LEDウェイモードインジケータが標準で含まれています。

仕様
  • Drive

    Hand-operated

    Materials

    Casework: 304 grade grained stainless steel

    Casework lid: 304 grade grained stainless steel

    Tripod hub: Cast aluminium with painted grey finish

    Tripod arms: 38mm diameter 480mm 304 polished

    stainless steel

    Mechanism

    Electro-mechanical head mechanism:

    • Positive locking action for one passage at a time

    • Self-centering mechanism to ensure complete rotation

    into the home position

    • Hyrdraulic damper to ensure smooth operation

    • Anti-backup device to prevent reverse rotation once the

    mechanism has moved 60° from home

    Power Failure / Fire Alarm

    • Either one or both directions can be fail-safe (standard),

    i.e. rotates freely, or fail lock, i.e. locks in the home

    position

    • Fire alarm - emergency input. Input facility available for

    free voltage contact to effect fail-state

    • Mechanism fail state will be the same as power failure

    choice

    • Drop arm option: the horizontal arm drops to create

    passage for evacuation

    Interface

    LL2001Lite microprocessor control logic:

    • One input for opening/locking in each direction

    • Two protected outputs controlling opening/locking

    • Four protected outputs piloting way mode indicators

    • Two protected outputs counting passage in either

    direction

    • Two OV output relays indicating availability of use or

    counting passage in either direction

    • Two open collector NPN outputs to count passage or to

    indicate availability of use in either direction or activate

    the optional drop arm feature

    • Four inputs for ATT & ITC features

    • Serial Port - RS485

    Models

    • ATT

    • ATT - ITC

    Technical Data

    Dimensions See details on next page

    Power Supply 230Vac 50 Hz or 115Vac 60 Hz

    Power Rating

    50VA (stand by 5VA if Normally

    Open)

    Operating Temperature

    -5 to +50 °C (RH 95% not

    condensing)

    IP rating / MCBF / MTTR

    IP 32 / 10M cycles (12M if

    Normally Open) / less than 30

    min

    Flow Rates (approximate figures):

    Insertion Type Reader: 20

    passages per minute

    Swipe Type Reader: 30

    passages per minute

    Proximity Reader: “Hands Free”:

    40 passages per minute


技術仕様
  • Unique refslimstile-ev-tripod-turnstile
  • コレクションセットTurnstiles
  • コレクションTripod Turnstile
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)950
  • 幅(mm)820
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国イギリス
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)50
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードTE_70_40_70_90
  • Uniclass2015詳細Tripods
  • MasterFormat 2014 コード11 14 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルTurnstiles
  • OmniClassNumber23-29 13 23 11
  • OmniClassタイトルWaist Height Turnstiles
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors