製品の公開
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide

    SpeedStile FP Glide

    Google翻訳”,

    スピードゲートは、高速スライドドアや信頼性の高い機構など、先進的な機能を備えた洗練されたデザインです。実績のある不正検知アルゴリズムにより、不正ユーザーを検知し、その侵入を阻止することで、揺るぎないセキュリティを確保します。SpeedStile FP Glideは、高いセキュリティレベルを維持しながら、高い処理能力で人々の自動処理を行い、不正防止能力を向上させます。

    仕様
      • Passageway: Standard 550mm, Wide 900mm.
      • Cabinet: Powder coated steel with anodised aluminium inlays
      • Wing Glass: 10mm toughened safety glass (heights available: 900/1200/1800mm)
      • Options:
        • Anti-Climb Detection
        • Dynamic user interaction pack
        • Multiple finish options (RAL colours, Corian, wood)
    技術仕様
    • Unique refspeedstile-fp-glide
    • コレクションセットSpeed Gates
    • コレクションSpeedStile
    • 公開日2026-09-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)1495
    関連
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国イギリス
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)150
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - セキュリティ
    • IFC分類ドア
    • Uniclass2015コードPr_30_59_34
    • Uniclass2015詳細Gates and turnstiles
    • MasterFormat 2014 コード08 34 56
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 15 17
    • OmniClassタイトルSwinging Gates