製品の公開
Wall hung toilet Nautic 5530
Gustavsberg

Wall hung toilet Nautic 5530

Google翻訳”,
ノーティックシリーズは、これまでで最も魅力的で刺激的なバスルームシリーズです。ノーティックを備えたバスルームは美しく、新鮮で、そのデザインは部屋によく溶け込む調和のとれた感じを与えます。これは私たちの最も幅広い製品ファミリーであり、バスルームに必要なすべてのものが含まれています。
仕様
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Works with our Triomont fixtures •Flexible bolt spacing c-c 180/230 mm
技術仕様
  • Unique refGB115530
  • コレクションセットNautic
  • コレクションToilet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-08-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)350
  • 幅(mm)345
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアル磁器
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国ハンガリー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • ETIM コードEC011318
  • ETIM 名Toilet combination
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード10 06 20.13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets