製品の公開
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209

    5つ星のうち4.24.2(284 レビュー)
    Google翻訳”,

    • Duravitrimless® ダイナミックな水流を備えたオープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的なフラッシング結果が得られます。
    • 床置き設置
    • ボウルマウントタンク用
    • 完全にガラス張りの非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます。
    • 過剰なスプレーを行わずに衛生的に洗い流すことができます。
    • 大洗浄水量:6リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材です。
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 2
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。

    仕様
      • Duravit Duravit No.1 Toilet close-coupled, 650 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: horizontal, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 21820900002
      • Duravit Duravit No.1 Toilet close-coupled, 650 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: horizontal, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 21820920002
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-basic-floor-mounted-toilet-218209
    • コレクションセットDuraStyle Basic
    • コレクションtoilet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)365
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 正味重量(kg)31.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste