製品の公開
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
    Gustavsberg

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout

    Google翻訳”,
    ホットおよびコールド用のクリアカラーマーキングを備えたイージーグリップレバーソフトムーブ、スムーズで正確なハンドリングのためのテクノロジー水とエネルギー効率のためのエコフローエコストップ、調整可能な最大フローピボットスパウト110°(0°および80°ブロックを含む)セラミックシール液だれを防ぎ、長寿命を確保するスマートな内部、将来の要件に対応する持続可能な構造エネルギークラスC熱傷保護を改善するための調整可能な最高温度食品承認済み材料で作られたすべてのコンポーネントDZR品質の真鍮取り付けが簡単な特許取得済みのクイック固定ナットタイプ承認済みの柔軟な水接続設置を簡単にするためにSS-EN1717に準拠した逆流保護[AA]細長いレバーを装備可能デザインプロペラAB
    仕様
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206055R. Lead free version GB412060550

    技術仕様
    • Unique refGB41206055
    • コレクションセットNautic
    • コレクションKitchen mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)155
    • 奥行き(mm)245
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap