製品の公開
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough

    B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    サービスシンクの蛇口、壁掛け、8 "センター、ビルトインストップ、バキュームブレーカ、ラフ
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.96 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-0665-BSTR
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションManual Faucets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)14.31
    • 幅(inch)12.62
    • 奥行き(inch)9.12
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)7.25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓