製品の公開
Kitchen mixer New Nautic - high Spout
Kitchen mixer New Nautic - high Spout
    Gustavsberg

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout

    Google翻訳”,
    エネルギークラスBコールドスタート、レバーがまっすぐ前の位置にあるときのみ冷水大きな鍋やバケツの掃除を容易にする設計ホットとコールドの明確なカラーマーキングを備えた簡単なグリップレバーソフトムーブ、スムーズで正確な取り扱いのための技術エコ-水とエネルギー効率のための流れエコストップ、調整可能な最大流量ピボットスパウト110°(0°および60°ブロックを含む)滴下を防ぎ、長寿命を保証するセラミックシールスマートな内部、将来の要件に対応する持続可能な構造改善のための調整可能な最大温度火傷保護食品承認材料で作られたすべてのコンポーネントDZR品質の真鍮取り付けが簡単な特許取得済みのクイック固定ナット簡単な取り付けのためのタイプ承認された柔軟な水接続SS-EN1717に準拠した逆流保護[AA]細長いレバーを装備可能デザインプロペラAB
    仕様
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206056R. Lead free version GB412060560

    技術仕様
    • Unique refGB412060560
    • コレクションセットNautic
    • コレクションKitchen mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)370
    • 奥行き(mm)215
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap