製品の公開
Kitchen mixer New Nautic - high Spout
Kitchen mixer New Nautic - high Spout
    Gustavsberg

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout

    Google翻訳”,
    大きな鍋やバケツの掃除を簡単にするデザインホットとコールドのクリアカラーマーキングを備えた簡単なグリップレバーソフトムーブ、スムーズで正確なハンドリングのテクノロジー水とエネルギー効率のためのエコフローエコストップ、調整可能な最大フローピボットスパウト110°( 0°および60°ブロックを含む)液だれを防ぎ、長寿命を保証するセラミックシールスマートな内部、将来の要件に対応する持続可能な構造エネルギークラスC熱傷保護を改善するための調整可能な最高温度食品承認材料で作られたすべてのコンポーネントDZR品質の真鍮特許取得済みクイック取り付けが簡単な固定ナット取り付けが簡単なタイプ承認の柔軟な水接続SS-EN1717に準拠した逆流保護[AA]細長いレバーを装備可能設計プロペラAB
    仕様
    • Energy class C, Also available with 3/8" nut, GB41216058R
    技術仕様
    • Unique refGB41206058
    • コレクションセットNautic
    • コレクションKitchen mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)370
    • 奥行き(mm)215
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap