製品の公開
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Gustavsberg
アーカイブ

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
仕様
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
技術仕様
  • Unique refGB41214045
  • コレクションセットNautic
  • コレクションWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-08-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)189
  • 奥行き(mm)149
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル亜鉛
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEC011328
  • ETIM 名Washbasin mixing tap