製品の公開
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
    DURAVIT AG

    D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209

    5つ星のうち4.04.0(125 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 抗菌セラミックグレーズ: 24 時間後に 99.9% のバクテリアを抑制 (HygieneGlaze)
    • 動的な水流を備えた Duravit Rimless® オープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的な洗浄結果が得られます
    • 全体がガラス張りのフラッシング リム: 滑らかな表面により、汚れや残留物がたまるのを防ぎます。
    • 床置き設置
    • ボウルマウントタンク用
    • 完全に艶をかけられた非常に滑らかなセラミックは、細菌の形成と堆積を防ぎます
    • 過剰なスプレーを必要としない衛生的な洗い流し
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 特に効率的で経済的な水の消費量: 統一水ラベル (UWL) クラス 1
    • ウォッシュダウンモデル:ニオイを最小限に
    仕様
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal|horizontal - 2002090000
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal|horizontal, WonderGliss - 20020900001
      • Duravit D-Neo Floorstanding toilet for combination, 650 mm White High Gloss, Washdown model, Rimless, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, 0 l / 4,5 l, Outlet: horizontal|horizontal - 2002092000
    技術仕様
    • Unique refd-neo-floor-mounted-toilet-for-combination-200209
    • コレクションセットToilets
    • コレクションFloorstanding toilet for combination
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)36.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Toilets
    • UNSPSC30181505
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures