製品の公開
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout
    Gustavsberg

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout

    Google翻訳”,
    ホットとコールドのクリアカラーマーキングを備えたイージーグリップレバーソフトムーブ、スムーズで正確なハンドリングのためのテクノロジー水とエネルギー効率のためのエコフローエコストップ、調整可能な最大フローセラミックシールにより、液だれを防ぎ、長寿命を保証しますスマートな内部、持続可能な将来の要件に対応する構造エネルギークラスC火傷保護を改善するための調整可能な最高温度食品承認済み材料で作られたすべてのコンポーネントDZR品質の真鍮取り付けが簡単な特許取得済みのクイック固定ナット簡単な取り付けのためのタイプ承認済みの柔軟な水接続SS-EN1717に準拠した逆流保護【AA】細長いレバーデザインプロペラABを装備可能
    仕様
    • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216045R. Lead free version GB412160450
    技術仕様
    • Unique refGB41216045
    • コレクションセットNautic
    • コレクションWashbasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)167
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap