製品の公開
Washbasin mixer New Nautic, side spray
Gustavsberg

Washbasin mixer New Nautic, side spray

Google翻訳”,
ホットとコールドのSidoduschinklväggfästeunderlättarrengöringochintimhygienのクリアカラーマーキングを備えたイージーグリップレバーソフトムーブ、スムーズで正確なハンドリングのためのテクノロジー水とエネルギー効率のためのエコフローエコストップ、調整可能な最大フローセラミックシールにより、液だれを防ぎ、長い耐用年数将来の要件に対応するスマートな内部、持続可能な構造エネルギークラスC熱傷保護を改善するための調整可能な最高温度食品承認済み材料で作られたすべてのコンポーネントDZR品質の真鍮取り付けが簡単な特許取得済みのクイック固定ナットタイプ承認済みの3/8"フレキシブル水接続設置が簡単SS-EN1717に準拠した逆流防止[AA]細長いレバーを装備可能デザインプロペラAB
仕様
  • Energy class A, Also available in lead free version, GB412161470
技術仕様
  • Unique refGB41216147
  • コレクションセットNautic
  • コレクションWashbasin mixer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)140
  • 奥行き(mm)105
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル亜鉛
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEC011328
  • ETIM 名Washbasin mixing tap