お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Toilet Nautic 1591

Unique ref.: GB111591
ブランド名: Gustavsberg
製品ファミリー: Nautic
製品グループ: Toilet
幅 (mm): 345
高さ (mm): 860
奥行 (mm): 650
公開日: 2017-11-18
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.

•Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button


主なマテリアル: Porcelain
副マテリアル: Plastic
デザイン: Sweden
製作国: Hungary

BIMobject カテゴリー: サニタリー - トイレ
IFC分類: Object
UNSPSC 名前: Toilets
UNSPSC コード: 30181505
Uniclass 1.4 コード: L7216
Uniclass 1.4 詳細: Toilets
Uniclass 2.0 コード: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 詳細: Toilet Systems
Uniclass 2015 コード: SL_35_80_89
Uniclass 2015 詳細: Toilets
NBS Reference コード: 35-65-90-97
NBS Reference 詳細: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass Number: 23-31 19 00
OmniClass Title: Toilets
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

名前
Depth 650 mm
Height 860 mm
Width 345 mm

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です