製品の公開
Estetic - 160 c-c, shower column Round
Estetic - 160 c-c, shower column Round
Estetic - 160 c-c, shower column Round
    Gustavsberg

    Estetic - 160 c-c, shower column Round

    Google翻訳”,

    快適温度38℃で温度側にロックボタンを設置した、あらゆるタイプのバスルームにマッチするオーガニックなデザイン。

    セーフタッチは、ミキサー前面の熱を最小限に抑え、セラミック製のシャットオフにより液だれ防止と長寿命を実現し、小さくて力のない手でも簡単に使用できます。

    仕様
      • Organic design that suits all types of bathrooms
      • Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection
      • Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C
      • Adjustable maximum temperature for increased scalding protection
      • Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer
      • Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature
      • Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands
      • Type-approved non-return valves in the inlets
      • Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB]
      • Available in chrome and matt black
      • Can be supplemented with all outlet pipes
    技術仕様
    • Unique refGB41208430
    • コレクションセットEstetic
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1265
    • 幅(mm)285
    • 奥行き(mm)655
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap