製品の公開
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square
Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square
    Gustavsberg

    Shower column Nordic Square - Connection up and down, 150 c-c with shower column Square

    Google翻訳”,
    火傷防止のための自動温水遮断機能を内蔵 温度側のロックボタンで快適な温度 38°C に設定可能 最高温度を調整して火傷防止機能を強化 セーフタッチ機能により、ミキサー前面の熱を最小限に抑えます 圧力や温度に素早く反応します水流の温度変化により均一な水温が得られます 滴下防止と長寿命のためのセラミック遮断により、小さく力の弱い手でも簡単に使用できます 注入口の型式認定逆止弁 SS-EN 1717 に準拠した逆流保護[EB] やけど防止のための自動熱湯遮断機能を内蔵
    技術仕様
    • Unique refGB41211735
    • コレクションセットNordic
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1265
    • 幅(mm)285
    • 奥行き(mm)655
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap

    対応地域

    ヨーロッパ