製品の公開
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
    Gustavsberg

    Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c

    Google翻訳”,
    時代を超越した調和のとれたデザイン 火傷防止のための自動熱湯遮断機能を内蔵 温度側のロックボタンで快適な温度 38°C に設定可能 最高温度を調整して火傷防止機能を強化 セーフタッチ、ミキサー前面の熱を最小限に抑える シャットダウン快適な流量時の量側のオフボタン 水流の圧力と温度の変化に素早く反応し、均一な水温を提供します 点滴保護と長寿命のためのセラミックシャットオフにより、小さくて力のない手でも簡単に使用できます 型式承認済み注入口に逆止弁を装備 SS-EN 1717 [EB] に準拠した逆流保護 機能のカスタマイズ用に握りやすいノブを装備可能
    技術仕様
    • Unique refGB41212333
    • コレクションセットNew Nautic
    • コレクションShower mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)55
    • 幅(mm)285
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap