製品の公開
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, care lever
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, care lever
    Gustavsberg

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, care lever

    Google翻訳”,
    エネルギークラスAコールドスタート、レバーが真っ直ぐ前の位置にあるときのみ冷水細長いレバーを装備ラミナエアレーター(空気取り入れ口なし)ソフトムーブ、スムーズで正確なハンドリングのためのテクノロジー水とエネルギー効率のためのエコフローエコストップ、調整可能な最大流量セラミックシールにより、液だれを防ぎ、長寿命を保証スマートな内部、将来の要件に対応する持続可能な構造熱傷保護を改善するための調整可能な最大温度食品承認材料で作られたすべてのコンポーネントDZR品質の鉛フリー真鍮取り付けが簡単な特許取得済みのクイック固定ナットカバー付きSS-EN 1717 [AA]に準拠した、設置と清掃を容易にするスムーズなタイプ承認の柔軟な水接続逆流保護。細長いレバーを装備できます。デザインプロペラAB
    仕様
    • Energy class A, with elongated lever
    技術仕様
    • Unique refGB41216045064
    • コレクションセットNautic
    • コレクションWashbasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)167
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap