製品の公開
Wash trough mixer New Nautic
Wash trough mixer New Nautic
    Gustavsberg

    Wash trough mixer New Nautic

    Google翻訳”,
    ホットとコールドのクリアカラーマーキングを備えたイージーグリップレバーソフトムーブ、スムーズで正確なハンドリングのためのテクノロジー水とエネルギー効率のためのエコフローエコストップ、調整可能な最大フロー固定スパウト(オプションで60°と110°)防止するセラミックシール滴下して長寿命を確保スマートな内部、将来の要件に対応する持続可能な構造エネルギークラスC火傷保護を改善するための調整可能な最高温度食品承認済み材料で作られたすべてのコンポーネントDZR品質の真鍮取り付けが簡単な特許取得済みのクイック固定ナットタイプ承認済みの柔軟な水接続設置が簡単SS-EN1717に準拠した逆流防止[AA]細長いレバーを装備可能デザインプロペラAB
    仕様
    • Energy class C
    技術仕様
    • Unique refGB41216251
    • コレクションセットNautic
    • コレクションWashbasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)235
    • 奥行き(mm)113
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap

    対応地域

    ヨーロッパ