製品の公開
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
    Gustavsberg

    Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square

    Google翻訳”,
    あらゆるタイプのバスルームに適した有機的なデザイン 火傷防止のための自動温水遮断機能が内蔵されています 38°C の快適な温度で温度側のロックボタン 火傷防止効果を高めるために調整可能な最高温度 セーフタッチ、前面の熱を最小限に抑えますミキサーの圧力と温度の変化に迅速に反応し、均一な水温を提供します 滴下防止と長寿命のためのセラミック遮断により、小さく力のない手でも簡単に使用できます 注入口に型式承認の逆止弁が付いていますSS-EN 1717 [EB] に準拠した逆流保護 クロムとマットブラックから選択可能 すべてのアウトレットパイプで追加可能
    技術仕様
    • Unique refGB41218435
    • コレクションセットEstetic
    • コレクションShower mixer
    • 公開日2024-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1265
    • 幅(mm)285
    • 奥行き(mm)655
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap

    対応地域

    ヨーロッパ