製品の公開
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition
    Gyptec Iberica

    DIVISÓRIA 120 BA13A - Interior drywall partition

    5つ星のうち4.04.0(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    水平方向の金属プロファイルRAIA70と垂直方向の金属プロファイルMONTANTE70を備え、600 mm間隔で配置され、両側に2層のGyptec BA13A(STANDARD)石膏ボードが固定された、内部乾式壁パーティションのソリューション。

    キャビティスペースのVolcalisALPHAミネラルウール。

    塗装または装飾の最終仕上げの準備ができている表面。

    仕様
    • The Gyptec partition and wall systems consists of laminated plasterboards bolted to steel profiles. According to the envisaged final thickness and desired insulation characteristics the most suitable type of system to be employed can be chosen: simple with higher fire resistance, with or without insulation.

      In areas of greater demand, more complex systems are used, with reinforced structure and double or triple boards.

    技術仕様
    • Unique refdivisoria-120-ba13a-v1
    • コレクションセットGYPTEC SOLUTIONS
    • コレクションInterior drywall partitions
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Gypsum board
    • UNSPSC30161509
    • Uniclass2015コードPr_25_71_52_38
    • Uniclass2015詳細Gypsum plasterboards
    • MasterFormat 2014 コード09 29 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board
    • OmniClassNumber23-13 13 11 19
    • OmniClassタイトルGypsum
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ