製品の公開
DIVISÓRIA DUPLA 176 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA DUPLA 176 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA DUPLA 176 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA DUPLA 176 BA13A - Interior drywall partition
DIVISÓRIA DUPLA 176 BA13A - Interior drywall partition
    Gyptec Iberica

    DIVISÓRIA DUPLA 176 BA13A - Interior drywall partition

    Google翻訳”,

    内部乾式壁パーティションのソリューション。水平方向の金属プロファイルRAIA48と垂直方向の金属プロファイルMONTANTE48で構成され、600 mmごとに間隔が空けられ、両側に2層のGyptec BA13A(STANDARD)石膏ボードが固定されています。構造間のリンク。

    キャビティスペースのVolcalisALPHAミネラルウール。

    塗装または装飾の最終仕上げの準備ができている表面。

    仕様
    • The Gyptec partition and wall systems consists of laminated plasterboards bolted to steel profiles. According to the envisaged final thickness and desired insulation characteristics the most suitable type of system to be employed can be chosen: simple with higher fire resistance, with or without insulation.

      In areas of greater demand, more complex systems are used, with reinforced structure and double or triple boards.

    技術仕様
    • Unique refdivisoria-dupla-176-ba13a-2
    • コレクションセットGYPTEC SOLUTIONS
    • コレクションInterior drywall partitions
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Gypsum board
    • UNSPSC30161509
    • Uniclass2015コードPr_25_71_52_38
    • Uniclass2015詳細Gypsum plasterboards
    • MasterFormat 2014 コード09 29 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board
    • OmniClassNumber23-13 13 11 19
    • OmniClassタイトルGypsum
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    アイルランド
    アルジェリア
    アンドラ
    アンゴラ
    イギリス
    ウガンダ
    オランダ
    エスワティニ
    スペイン
    エチオピア
    フランス
    エリトリア
    ベルギー
    ガーナ
    ポルトガル
    カーボベルデ
    ルクセンブルク
    ガボン
    カメルーン
    ガンビア
    ギニア
    ギニア・ビサウ
    ケニア
    コートジボワール
    コモロ
    コンゴ
    コンゴ民主共和国
    サントメ・プリンシペ
    ザンビア
    シエラレオネ
    ジブチ
    ジンバブエ
    スーダン
    セーシェル
    セネガル
    セントヘレナ
    ソマリア
    タンザニア
    チャド
    チュニジア
    トーゴ
    ナイジェリア
    ナミビア
    ニジェール
    ブルキナ・ファソ
    ブルンジ
    ベナン
    ボツワナ
    マダガスカル
    マヨット
    マラウイ
    マリ
    モーリシャス
    モーリタニア
    モザンビーク
    モロッコ
    リビア
    リベリア
    ルワンダ
    レソト
    レユニオン
    中央アフリカ共和国
    南アフリカ
    南スーダン
    西サハラ
    赤道ギニア