製品の公開
TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings
TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings
    Gyptec Iberica

    TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings

    5つ星のうち3.23.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    750mm間隔のプライマリPT60金属水平プロファイルと500mm間隔のセカンダリPT60金属水平プロファイルで構成され、天井に固定された垂直要素によって吊り下げられた内部天井のソリューション。2層のGyptec BA13Protect(PROTECT)石膏ボードは固定されています。

    空洞空間にあるVolcalisALPHAミネラルウール。

    塗装または装飾の仕上げの準備ができている表面。

    仕様
    • Coating of ceilings, known as suspended ceilings, is increasingly used in all kinds of work, either new or renovation. They are easy to apply, simplify the execution of electrical installations and air conditioning, and have greater aesthetic value. According to the project and the desired insulation, we can use: simple suspended boards, with the insulation glued to the ceiling or with interposed insulation.

    技術仕様
    • Unique refteto-92-ba13-protect
    • コレクションセットGYPTEC SOLUTIONS
    • コレクションInterior Ceilings
    • タイプ建築資材
    • 公開日2022-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル石膏
    • 副マテリアル漆喰
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Gypsum board
    • UNSPSC30161509
    • Uniclass2015コードPr_25_71_52_38
    • Uniclass2015詳細Gypsum plasterboards
    • MasterFormat 2014 コード09 29 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Board
    • OmniClassNumber23-13 13 11 19
    • OmniClassタイトルGypsum
    • UniFormatIIコードC3030
    • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ