製品の公開
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
    Hacker Industries

    FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment

    Google翻訳”,

    Hacker Industries, Inc.のプレミアム流し込み式床下地材「FIRM-FILL® 3310+」は、3000~3900psiの圧縮強度を誇り、クラス最高の性能を発揮します。集合住宅、ホテル、リノベーションプロジェクトにおける木製またはコンクリート製の下地床に最適で、遮音性を最大限に高め、仕上げ床材のための優れた表面を作り出します。

    おすすめ対象

    • 集合住宅
    • 集合住宅向けアプリケーション/市場
    • 集合住宅、注文住宅、商業ビル、ホテル・モーテル、および改修プロジェクトにおすすめです。

    特徴とメリット

    • 簡単に塗布でき、すぐに硬化します。軽度の交通は数時間以内に再開できます。
    • 105件以上のUL認証取得実績、ICC-ESレガシーレポート
    • 指定に応じて、石膏ボードの設置前または設置後に流し込むことができます。
    • 音響性能を向上させるには、FIRM-FILL® SCM音響制御マットを指定してください。
    • ASTM F2419および北米タイル評議会F180、F200に適合
    • 訓練を受けた資格のある施工業者によって設置されます
    仕様
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.6 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      Thickness3/4" (19mm) (minimum over wood) to 3 1/2" (89mm); 1/2" (13mm) (minimum over concrete)
      Compressive Strength3000 - 3900psiC472M
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size8 1/2" (approx. 216mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3, and 4-hour floor/ceiling assemblies


    技術仕様
    • Unique reffirm-fill-3310-plus-floor-underlayment
    • コレクションセットGypsum Cement Underlayment
    • コレクションGypsum Concrete Floor Underlayment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • MasterFormat 2014 コード03 54 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGypsum Cement Underlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13
    • OmniClassタイトルFloor Underlayments