製品の公開
TRUE-SCREED® | Cementitious Leveling Underlayment (CLU)
TRUE-SCREED® | Cementitious Leveling Underlayment (CLU)
    Hacker Industries

    TRUE-SCREED® | Cementitious Leveling Underlayment (CLU)

    Google翻訳”,

    TRUE-SCREED® セメント系レベリング下地材(CLU)は、ポートランドセメント系下地材で、予算内での深層充填が必要なプロジェクト向けに特別に設計されています。TRUE-SCREED® CLUは、ひび割れや凹凸のあるコンクリート床を、滑らかで強固な床仕上げ材へと変える費用対効果の高い方法を提供します。また、優れた表面硬度と速乾性を備えており、建設プロジェクトのスケジュール遵守に貢献します。

    おすすめ

    • コンクリート トッピングとセルフレベラー: ひび割れや損傷のあるコンクリート、新規建設および改築プロジェクト、商業ビル。

    機能と利点

    • ひび割れ、凹凸、損傷したコンクリート床の表面を修復します
    • 最大6500 psi(44.8 MPa)、ポートランドセメント
    • 優れた接着特性
    • こて塗り不要、現場施工コストが低い
    • 専門家による施工。全国の訓練を受けた認定施工者のみが施工します。
    仕様
    • Technical DataPropertiesASTM
      Thickness1/2" to 2"
      Compressive Strengthup to 6500 psi (44.8 MPa)C109
      Flexural Strengthup to 1300 psi (9.0 MPa)C348
      Fire Hazard ClassificaitonFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sand or silica sandE11


    技術仕様
    • Unique reftrue-screed-cementitious-leveling-underlayment
    • コレクションセットCementitious Floor Underlayment
    • コレクションSelf‑Leveling & Deep‑Fill Underlayment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
    • MasterFormat 2014 コード03 54 16
    • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Cement Underlayment
    • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11
    • OmniClassタイトルCementitious Floor Underlayments