製品の公開
HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

Google翻訳”,

921.17.170

標準ヒンジ102X76X2MM2BB

仕様
  • •For timber frames 

    •With fixed pin 

    •Knuckle with two ball bearings 

    •Suitable for DIN left hand and DIN right hand 

    •ANSI drilling pattern

    • Knuckle : Ø11 mm • Material thickness: 2 mm

技術仕様
  • Unique refHAFELE-Wooden-Swing-Door-STANDARD-HINGE-2BB
  • コレクションセットWooden Swing Door
  • コレクションHardware for Wooden Swing Door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)102
  • 幅(mm)76
  • 奥行き(mm)11
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 製造国タイ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • OmniClassNumber23-17 11 11
  • OmniClassタイトルDoor Components 

対応地域

アジア