製品の公開
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    Google翻訳”,
    931.84.049DCL34隠しドアクローザー
    仕様
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Door closer for concealed installation in the door leaf or frame • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    技術仕様
    • Unique refHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL34
    • コレクションセットWooden Swing Door
    • コレクションHardware for Wooden Swing Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)58.5
    • 幅(mm)32
    • 奥行き(mm)460
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • OmniClassNumber23-17 11 11
    • OmniClassタイトルDoor Components 

    対応地域

    アジア