製品の公開
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom

    HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom

    Google翻訳”,

    オーバーヘッド位置ドアクローザートランサムドアクローザー

    仕様
      • For single or double action aluminium framed doors
      • Hydraulic latching action valve adjustable
      • Closing speed valve adjustable
      • With hold-open function 90º
      • With side-load arm angle bracket and floor pivot
      • Closing force according to EN 1154
      • Closing force size : EN2 EN3 EN4
      • Max. door width size : 850 mm 950 mm 1,100 mm
      • Max. door weight : 80 kg 100 kg 120 kg
      • Max. door opening angle : 130º 130º 130º
    技術仕様
    • Unique refHAFELE_Aluminum-Swing-Door_Overhead-Closers-Transom
    • コレクションセットAluminum Swing Door
    • コレクションHardware for Aluminum Swing Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-10
    • エディション1
    • 奥行き(mm)308
    関連
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • OmniClassNumber23-17 11 11
    • OmniClassタイトルDoor Components 

    対応地域

    アジア