製品の公開
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    Google翻訳”,
    931.10.589ドアクローザーTS2000Gシルバー
    仕様
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Variable closing force due to offset installation (size EN2 and EN3) • Closing speed valve adjustable • Optional with hold-open device (not fire rated) • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    技術仕様
    • Unique refHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS_2000G
    • コレクションセットWooden Swing Door
    • コレクションHardware for Wooden Swing Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)98
    • 幅(mm)48
    • 奥行き(mm)448.5
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • OmniClassNumber23-17 11 11
    • OmniClassタイトルDoor Components 

    対応地域

    アジア