製品の公開
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    Google翻訳”,
    926.98.040 BUTT HING.STST.SATIN102X76X3MM
    仕様
    • • For timber frames • For flush doors • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern • Tested according to EN 1935:2002 • Tested for fire resistance and smoke control
    技術仕様
    • Unique refHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUTT_HING-STST
    • コレクションセットWooden Swing Door
    • コレクションHardware for Wooden Swing Door
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)102
    • 幅(mm)76
    • 奥行き(mm)14
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国タイ
    • 製造国タイ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • OmniClassNumber23-17 11 11
    • OmniClassタイトルDoor Components 

    対応地域

    アジア