製品の公開
Switzerland-Electrical enclosures golf
Switzerland-Electrical enclosures golf
Switzerland-Electrical enclosures golf
    Hager

    Switzerland-Electrical enclosures golf

    Google翻訳”,
    ゴルフゴルフエンクロージャーの概要:63 Aまでの住宅および機能的な建物およびデバイス用のエンクロージャー範囲、カラーRAL 9010の4〜72モジュールで利用可能、固定フラッシュ、中空壁、およびケーブルエントリー用のブレイクアウトを備えた表面実装設置用。ロックシステムを適用するために提供されたユニバーサル使用可能なプレーン/透明ドアで180°回転可能。壊れないドアは、ドアの位置を変更するために右または左の位置にヒンジで固定され、時計回りに90°のネジでカバーを固定します。ゴルフエンクロージャーフラッシュエンクロージャー範囲、カラーRAL 9010、180°回転可能なウォールボックス内のケーブルエントリー用のブレイクアウトを備えた固定フラッシュマウント設置用、取り外し可能なスライダーと72mmの組み込み深さ、ユニバーサルで使用可能なプレーン/透明ドアが提供されますロックシステムを適用します。壊れないドアは、ドアの位置を変更するために右または左の位置にヒンジで固定され、時計回りに90°のネジでカバーを固定します。ゴルフエンクロージャー中空壁エンクロージャー範囲、カラーRAL 9010、180°回転可能なウォールボックス内のケーブルエントリー用のブレイクアウトと取り外し可能なスライダー、ロックシステムを適用するために提供されるユニバーサル使用可能なプレーン/透明ドアを備えた固定中空壁取り付け設置用。ドアの位置を変更したり、カバーを固定したり、時計回りに90°のネジで中空壁を固定したりするために、壊れないドアが右または左の位置にヒンジで固定されています。ゴルフエンクロージャー表面エンクロージャー範囲、カラーRAL 9010、ケーブルエントリー用のブレイクアウトを備えた固定表面実装設置用、180°回転可能、ロックシステムを適用するために提供されたユニバーサル使用可能なプレーン/透明ドア付き。壊れないドアは右または左の位置にヒンジで固定され、時計回りに90°のネジでカバーを閉じることができます。
    技術仕様
    • Unique refCH-golf_enclosures
    • コレクションセットPortfolio Switzerland
    • コレクションCH-Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-04
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • ETIM コードEC000214
    • ETIM 名Small distribution board

    対応地域

    ヨーロッパ