製品の公開
Germany-Schranksystem univers N IP44
Germany-Schranksystem univers N IP44
    Hager

    Germany-Schranksystem univers N IP44

    Google翻訳”,

    ユニバーサル

    Univers ディストリビュータの多様なバージョンは、あらゆる建設現場の要件を満たします。これらの自立型壁掛け配電盤は、住宅および商業ビルの要件を満たしています。

    univers 製品範囲の空のハウジングは、さまざまなバリエーションで利用できます。 B. 最大 1,600 A のエネルギー分配用。屋外分配器の製品範囲内で、Hager は、毎週および毎年の市場向けに、ハウス接続ボックス、ケーブル分配器、および分配器キャビネットのソリューションを提供しています。

    詳細:

    使用される主なハウジング材料は、屋内用の鋼板と屋外用のガラス繊維強化ポリエステルです。

    保護等級 IP41 ~ IP65

    耐火性の壁取り付けパネルとドア、および耐火性を高めたその他のアクセサリも利用できます。

    univers N は、すべての univers 空ハウジングの内部システムとして使用できます。

    技術仕様
    • Unique refDE-Univers-IP44_enclosures
    • コレクションセットPortfolio Germany
    • コレクションDE-Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • ETIM コードEC000058
    • ETIM 名Empty cabinet