製品の公開
Spain-Electrical enclosures FW
Hager

Spain-Electrical enclosures FW

Google翻訳”,
FW あらゆるアプリケーションに対応する多機能エンクロージャ キャビネット Univers FW シリーズは、エネルギー分配からマルチメディアまで、125A までの住宅および商業ビルのすべての埋め込み型アプリケーションに最適です。 6 つの異なる高さと 3 つの異なる幅が用意されている Univers FW シリーズは、厚い壁または中空の壁に固定、屋内、フラッシュマウントで使用することを目的としています。設置深さがわずか 110 mm のこの新しい埋め込み型エンクロージャは、ますます一般的になっている穴壁への設置に最適なソリューションを提供します。同時に、より多くのモジュール式コンポーネントとデジタル通信機器を接続する必要性も高まっています。そのため、エンクロージャは取り付け場所の壁に埋め込むのに適したままでありながら、すべてのマルチメディア アプリケーションに十分な柔軟性を提供できるように、FWU キャビネット、マルチメディア フィールドとドア、ソケット コンセント、およびパッチ パネルの範囲を拡大しています。
技術仕様
  • Unique refES-FW_enclosures
  • コレクションセットPortfolio Spain
  • コレクションES-Enclosures
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • ETIM コードEC000214
  • ETIM 名Small distribution board