製品の公開
Diesel Generator, QSB5-G6/G13, 50-125 kW, 60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSB5-G6/G13, 50-125 kW, 60Hz

5つ星のうち4.14.1(8 レビュー)
Google翻訳”,

下のダウンロードボタンをクリックして、ダウンロード可能なすべてのファイルタイプと構成を確認してください。

  • ヘビーデューティーエンジン-頑丈な4サイクル産業用ディーゼルは、信頼性の高い出力と負荷の変化に対する迅速な応答を提供します。
  • いくつかのオルタネーターサイズは、低リアクタンス2/3ピッチ巻線、非線形負荷による低波形歪み、および障害クリア短絡機能を備えた選択可能なモーター始動機能を提供します。
  • 制御システム-PowerCommand®1.1電子制御は標準装備であり、自動リモート起動/停止、正確な周波数と電圧の調整、アラームとステータスメッセージの表示、出力メータリング、障害検出時の自動シャットダウン、NFPA110を含む発電機セットシステムの総合統合を提供しますレベル1コンプライアンス。 PowerCommand 2.3コントロールもオプションであり、UL 508にリストされており、AmpSentryTM保護を提供します。
  • 冷却システム-標準の冷却パッケージは、最大50°C(122°F)の周囲温度で信頼性の高い動作を提供します。
  • エンクロージャー-オプションの耐候性および音響減衰エンクロージャーが利用可能です。
  • 燃料タンク-デュアルウォールサブベース燃料タンクはオプション機能として提供され、ディーゼル燃料タンクの広範なコード要件を満たすための経済的で柔軟なソリューションを提供します。
  • NFPA-発電機セットは、レベル1システムのNFPA 110に準拠して、単一ステップで最大定格負荷を受け入れます


仕様
  • Generator Model

    Hz

    Prime kVA / kW

    Standby kVA / kW

    Rating

    Fuel Type

    C50D6C

    60

    56/45

    63/50

    50

    Diesel

    C60D6C

    60

    68/54

    75/60

    60

    Diesel

    C80D6C

    60

    90/72

    100/80

    80

    Diesel

    C100D6C

    60

    113/90

    125/100

    100

    Diesel

    C125D6C

    60

    141/113

    156/125

    125

    Diesel

技術仕様
  • Unique refqsb5-g6-g13-diesel-generator
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションDiesel Generator Sets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類発電機
  • ETIM コードEC002823
  • ETIM 名Power generator
  • UNSPSC名称Diesel generators
  • UNSPSC26111601
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_34
  • Uniclass2015詳細Generator sets
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNumber23-35 11 15 11
  • OmniClassタイトルDiesel Generator Sets
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

北米