ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
ベガ
Vegaシリーズは、Hagerによる住宅用および軽工業用の、最も広々とした18モジュールの熱可塑性表面実装エンクロージャです。 1〜4列で最大125Aまで使用できます。簡単な壁固定システム、抽出可能なDINレールシャーシ、個別の抽出可能なDINレール、およびVegaをIP41ソリューションにアップグレードする可能性のある下降可能な内部ケーブルガイドなど、いくつかの革新的な機能により、すばやく簡単に設置できます。白または透明のドア、プッシュイン端子または真ちゅう端子が装備されている場合は、ワンピースカバー、またはフレーム+個別カバーで利用でき、Vegaシリーズはニーズに適合させることができます。 Vegaは、少なくとも内部のスペースのために、多くの可能なインストールアプリケーションへの答えであり、これまでになく簡単に内部デバイスにアクセスできるようにし、ケーブルを簡素化してインストールをより簡単かつ安全にします。さらに、Vegaマルチメディア範囲は、アクセサリを使用して、側面のエンクロージャまたは相互にリンクすることができます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
ギリシャ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。