製品の公開
Poland-Electrical enclosures ic²
Poland-Electrical enclosures ic²
    Hager

    Poland-Electrical enclosures ic²

    Google翻訳”,

    IC2エンクロージャーフラッシュ

    エンクロージャー範囲8-24PLE、カラーRAL 9010、180°回転可能なウォールボックス内のケーブルエントリー用のブレイクアウトを備えた固定フラッシュマウント設置用、シャーシまたはDINレール上のケーブルタイ用の固定ポイント、組み込みの深さロックシステムを適用するために提供された72mmのユニバーサル使用可能なプレーン/透明ドア。ドアなしのIP30、ドア付きのIP40。住宅および機能的な建物の保護クラス2およびIK:07、125mm DINレール距離(VD212 *)の機械的衝撃に対する耐性。 InA max.63 A、fn 50Hz、Un 230 / 400V〜の定格で、許容消費電力損失と短絡抵抗ICCを考慮して、ENTR50473:2007に準拠した設置深度70mmの最大63Aのモジュラーデバイスでの使用に適しています<=10KA。真ちゅう製のバー端子技術が事前に装備されているか、空です。 -5 / + 40°Cの温度範囲で、相対湿度50%、最大汚染度(IEC 61439-1で定義)=3の屋内使用。IEC61439-3(操作用分電盤)に準拠普通の人による/DBO)。フラッシュマウントされた分電盤に適していることがテストされたグローワイヤ:中空壁アプリケーションの場合は650°Cおよび850°C(参照番号によって区別が適用されます)。使用されているプラスチック材料は、ラベルを除いて100%PVCを使用していません。 ROHSおよびWEEE指令に準拠します。



    IC2エンクロージャー表面

    エンクロージャー範囲1-24PLE、カラーRAL 9010、180°回転可能なターン内のケーブルエントリー用のブレイクアウトを備えた固定面設置用、シャーシまたはDINレール上のケーブルタイ用の固定ポイント、適用するために提供されたユニバーサル使用可能なプレーン/透明ドアロックシステム(VD101 *-VD104 *を除く)。ドアなしのIP30、ドア付きのIP40。住宅および機能的な建物の保護クラス2およびIK:07、125mm DINレール距離(VD212 *)の機械的衝撃に対する耐性。 InA max.63 A、fn 50Hz、Un 230 / 400V〜の定格で、許容消費電力損失と短絡抵抗ICCを考慮して、ENTR50473:2007に準拠した設置深度70mmの最大63Aのモジュラーデバイスでの使用に適しています<=10KA。真ちゅう製のバー端子技術が事前に装備されているか、空です。 -5 / + 40°Cの温度範囲で、相対湿度50%、最大汚染度(IEC 61439-1で定義)=3の屋内使用。IEC61439-3(操作用分電盤)に準拠普通の人による/DBO)。表面実装分電盤に適していることがテストされたグローワイヤ:650°C。使用されているプラスチック材料は、ラベルを除いて100%PVCを使用していません。 ROHSおよびWEEE指令に準拠します。

    ポーランド市場専用の製品範囲。

    仕様
    • Technical information:

      • surface-mounted enclosures 1 row for 1 to 4 modules
      • surface-mounted and flush-mounted enclosures 1 row for 6 to 10 modules
      • enclosures available without doors, with plain and transparent doors
      • insulation class II
      • insulation voltage 400 V AC/50 Hz
      • RoHS compliant product
      • Glow wire tested to be suitable for flush and surface mounted distribution boards: 650°C and 850°C for hollow wall applications (Differentiation applied by reference number)
    技術仕様
    • Unique refPL-ic_enclosures
    • コレクションセットPortfolio Poland
    • コレクションPL-Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-10
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • ETIM コードEC000214
    • ETIM 名Small distribution board