製品の公開
Stationary Generator | 1000kW | Diesel | 30.6L - SDMD1000
Generac

Stationary Generator | 1000kW | Diesel | 30.6L - SDMD1000

Google翻訳”,

産業用発電機、1000kW | ディーゼル | 30.6L

当社の発電機のすべての部品は、UL220規格に適合していることを確認するため、自社工場で試験されています。しかし、お客様にとって最も重要なのは、お客様の基準です。当社のディーゼル技術は数十年にわたる実績に裏付けられており、サポート体制も他社に引けを取りません。

発電機筐体

ジェネラック社は自社で筐体を製造しており、各ユニットが最高の耐久性、騒音低減、耐候性、そして洗練されたデザインを兼ね備えていることを保証しています。

産業用オルタネーター

ジェネラックの産業用オルタネーターは、機械巻き、機械挿入、機械ニス塗装のすべてが行われており、最高の均一性を実現しています。

パワーマネージャー®コントローラー

ジェネラック社は、安全性と利便性を最優先事項として発電機制御システムを設計しています。

発電機の並列運転

ジェネラック社のモジュラーパワーシステム(MPS)は、最大99.999%という高い信頼性を誇り、同じ負荷容量を持つ単体発電機よりもコスト効率が高く、柔軟性にも優れています。

仕様
  • Specifications

    Current Model Shown: SDMD1000

    Fuel Type: Diesel

    Engine Size (Liters): 30.6

    Engine Output (kW): 1,000

    Running Watts (W): 1,000,000

    Emissions Compliance: EPA Certified Emergency


技術仕様
  • Unique refgenerac-sd-md1000
  • コレクションセットElectricity Generation Units
  • コレクションIndustrial Diesel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-18
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • MasterFormat 2014 コード26 32 13
  • MasterFormat 2014 タイトルEngine Generators
  • OmniClassNumber23-35 11 00
  • OmniClassタイトルElectrical Generators

対応地域

北米
アメリカ合衆国
メキシコ