製品の公開
Poland-Electrical enclosures Univers
Poland-Electrical enclosures Univers
    Hager

    Poland-Electrical enclosures Univers

    Google翻訳”,
    univers ユニバース配電キャビネットが提供するオプションは、あらゆる建設現場のニーズを満たすのに十分な多用途性を持っています。これらの壁に取り付けられた自立式キャビネットは、家庭用および商業用建物セグメントで見られる需要を満たします。 Univers 空エンクロージャ製品ファミリーでは、屋内アプリケーション用の配電エンクロージャ (最大 1600A のエネルギー配電など) から始まるさまざまなバリエーションを提供しています。屋外エンクロージャの製品範囲内で、ヘイガーは住宅用接続ボックス、ケーブル配線エンクロージャ、市場および催事場用配線エンクロージャのソリューションを提供しています。詳細: 主に使用されている素材は、屋内用には鋼板、屋外用にはガラス繊維強化ポリエステルの筐体です。保護等級は IP41 ~ IP65 です。耐火性配電キャビネットや壁取り付けドア、さらに防火性を強化したその他のアクセサリ コンポーネントも利用できます。内部システムとしての Univers N は、すべての Univers の空のエンクロージャに使用できます。
    技術仕様
    • Unique refPL-UNIVERS_enclosures
    • コレクションセットPortfolio Poland
    • コレクションPL-Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-25
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • ETIM コードEC000214
    • ETIM 名Small distribution board

    対応地域

    ヨーロッパ