製品の公開
Poland-Electrical enclosures vega
Hager

Poland-Electrical enclosures vega

Google翻訳”,

ベガ

Vegaシリーズは、Hagerによる住宅用および軽工業用の、最も広々とした18モジュールの熱可塑性表面実装エンクロージャです。 1〜4列および最大125Aで使用できます。簡単な壁固定システム、抽出可能なDINレールシャーシ、個別の抽出可能なDINレール、およびVegaをIP41ソリューションにアップグレードする可能性のある下降可能な内部ケーブルガイドなど、いくつかの革新的な機能により、すばやく簡単に設置できます。白または透明のドア、プッシュイン端子または真ちゅう端子が装備されている場合は、ワンピースカバー、またはフレーム+個別カバーで利用でき、Vegaシリーズはニーズに適合させることができます。 Vegaは、少なくとも内部のスペースのために、多くの可能なインストールアプリケーションへの答えであり、これまでになく簡単に内部デバイスにアクセスできるようにし、ケーブルを簡素化してインストールをより簡単かつ安全にします。さらに、Vegaマルチメディア範囲は、アクセサリを使用して、側面のエンクロージャまたは相互にリンクすることができます。

ポーランド市場専用の製品範囲。

技術仕様
  • Unique refPL-vega_enclosures
  • コレクションセットPortfolio Poland
  • コレクションPL-Enclosures
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • ETIM コードEC000214
  • ETIM 名Small distribution board