製品の公開
Portugal-Electrical enclosures ic²
Portugal-Electrical enclosures ic²
Portugal-Electrical enclosures ic²
    Hager

    Portugal-Electrical enclosures ic²

    Google翻訳”,
    IC2 エンクロージャ フラッシュ エンクロージャ レンジ 8 ~ 24PLE、カラー RAL 9010、180° 回転可能なウォール ボックス内のケーブル エントリ用ブレークアウト、シャーシまたは DIN レール上のケーブル タイの固定ポイントを備えた固定フラッシュ マウント インストール用-深さ72mm、ロックシステムを適用するために提供された、ユニバーサルで使用可能なプレーン/透明ドア。ドアなしのIP30、ドア付きのIP40。保護クラス 2 および IK:07 の機械的衝撃に対する耐性、125mm DIN レール距離 (VD212*) の住宅用および機能的建物用。 InA max.63 A、fn 50Hz、Un 230/400V~ の定格であり、EN TR50473:2007 に従って、許容電力損失と短絡抵抗 ICC を考慮して、70 mm の取り付け深さで最大 63A のモジュラー デバイスの使用に適しています。 <=10KA.真鍮棒端子技術または空で事前装備。 -5/+40°C の温度範囲、相対湿度 50%、最大汚染度 (IEC 61439-1 で定義) = 3 の屋内での使用。IEC 61439-3 (操作用の配電盤一般の人/DBOによる)。フラッシュ マウント配電盤に適していることがテストされたグロー ワイヤ: 650°C および 850°C 中空壁アプリケーション用 (参照番号によって区別されます)。使用されるプラスチック素材は、ラベルを除いて PVC を 100% 使用していません。 ROHSおよびWEEE指令に準拠しています。 IC2 筐体表面 筐体範囲 1 ~ 24PLE、カラー RAL 9010、180° 回転可能な内側のケーブルエントリ用ブレイクアウト、シャーシまたは DIN レール上のケーブルタイの固定ポイント、ユニバーサルに使用可能な無地/透明ドアを備えた固定面設置用ロックシステムを適用するために提供されます (VD101* - VD104* を除く)。ドアなしのIP30、ドア付きのIP40。保護クラス 2 および IK:07 の機械的衝撃に対する耐性、125mm DIN レール距離 (VD212*) の住宅用および機能的建物用。 InA max.63 A、fn 50Hz、Un 230/400V~ の定格であり、EN TR50473:2007 に従って、許容電力損失と短絡抵抗 ICC を考慮して、70 mm の取り付け深さで最大 63A のモジュラー デバイスの使用に適しています。 <=10KA.真鍮棒端子技術または空で事前装備。 -5/+40°C の温度範囲、相対湿度 50%、最大汚染度 (IEC 61439-1 で定義) = 3 の屋内での使用。IEC 61439-3 (操作用の配電盤一般の人/DBOによる)。グローワイヤは、表面実装配電盤に適していることがテストされています: 650°C。使用されるプラスチック素材は、ラベルを除いて PVC を 100% 使用していません。 ROHSおよびWEEE指令に準拠しています。
    技術仕様
    • Unique refPT-ic_enclosures
    • コレクションセットPortfolio Portugal
    • コレクションPT-Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-02
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • ETIM コードEC000214
    • ETIM 名Small distribution board