製品の公開
Portugal-Electrical enclosures Orion Plus
Portugal-Electrical enclosures Orion Plus
    Hager

    Portugal-Electrical enclosures Orion Plus

    Google翻訳”,

    EN 61439-1 / -3に準拠した開閉装置アセンブリの製造および自動化アセンブリに適した、鋼製モノブロックエンクロージャ、絶縁クラスI、IP65、IK10。標準ロックは三角形の8mmで、3mmのダブルビットインサートまたは8mmの正方形のインサートと交換可能です。キー代金引換のハンドルで代用可能です。 427.右側の標準ドアヒンジ。デバイスを取り付けるための亜鉛メッキされた取り付けプレート。次に、最大250Aで利用可能なMCCB用のキット。モジュラー高さステップ200mmまたは150mm。 21種類のサイズ、壁取り付けを選択できますが、500x200 mm、500x250 mm、600x250 mm、600x300 mm、800x250 mm、800x300mmなどのより大きな寸法でも床に取り付けることができます。

    技術仕様
    • Unique refPT-Orion_Plus_enclosures
    • コレクションセットPortfolio Portugal
    • コレクションPT-Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-02
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • ETIM コードEC000058
    • ETIM 名Empty cabinet