製品の公開
Sweden-Electrical enclosures Univers IP41
Sweden-Electrical enclosures Univers IP41
    Hager

    Sweden-Electrical enclosures Univers IP41

    Google翻訳”,
    univers ユニバース配電キャビネットが提供するオプションは、あらゆる建設現場のニーズを満たすのに十分な多用途性を持っています。これらの壁に取り付けられた自立型キャビネットは、家庭用および商業用建物セグメントで見られる需要を満たします。ユニバーの空エンクロージャ製品ファミリーでは、最大 1600A のエネルギー分配など、屋内用途向けの配電エンクロージャから始まるさまざまなバリエーションを提供しています。屋外エンクロージャの製品範囲内で、ヘイガーは住宅用接続ボックス、ケーブル配線エンクロージャ、市場および催事場用の配線エンクロージャ用のソリューションを提供しています。
    技術仕様
    • Unique refSE-univers-IP41_enclosures
    • コレクションセットPortfolio Sweden
    • コレクションSE-Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-25
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • ETIM コードEC000058
    • ETIM 名Empty cabinet

    対応地域

    ヨーロッパ