製品の公開
1PH Load Centers Canadian
ABB

1PH Load Centers Canadian

5つ星のうち5.05.0(8 レビュー)
Google翻訳”,

PowerMark Goldロードセンターは、家全体のエネルギーの分配を制御するように設計されています。 PowerMark Goldロードセンターの独自の機能により、安全、迅速、簡単な設置が可能になります。同時に、直感的でインパクトのあるデザイン、機能、品質のメリットを提供します。

カナダでのみ販売可能

仕様
    • Benefits
    • Full-length neutrals are easier to wire, reducing installation time and cost
    • Raised neutral screws cut wiring time
    • Sturdy copper bus and galvanized box increase durability and reliability
    • Tangential knockouts reduce conduit bending time
    • Back keyholes and slotted side holes simplify mounting

    Features

    • One-piece interior removes and reinstalls easily
    • 100% rated split neutral on each side
    • Steel breaker mounting rail
    • Tie bar may be removed to split
    • Neutral/ground
    • Accepts GE Q-Line branch breakers, including GE’s exclusive 1/2" THQPs
    • Suitable for use as Service Entrance Equipment when installed in accordance with the CEC

    Technical specifications

    • Accepts 40-225 Amps main breaker
    • Capable of holding 2 - 42 feeder circuits
    • 22kAIC main breaker, series rated 22/10
    • Single Phase, Three Wire, 120/240 VAC, 22 kAIC Rated
    • 60°C/75°C Conductor Rating

    Certifications, classifications, standards

    • CSA

    Applications

    • New home construction
    • Home remodeling
    • Service upgrades
    • Home expansion
    • Light commercial
技術仕様
  • Unique ref1PH-Load-Centers-Canadian
  • コレクションセット Load Centers
  • コレクションResidential
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置