製品の公開
Sweden-Electrical enclosures univers
Sweden-Electrical enclosures univers
    Hager

    Sweden-Electrical enclosures univers

    Google翻訳”,
    univers univers 配電キャビネットが提供するオプションは、あらゆる建設現場のニーズを満たすのに十分な汎用性があります。これらの壁に取り付けられた自立型キャビネットは、家庭用および商業用の建物セグメントで見られる要求を満たします。 Univers の空のエンクロージャ製品ファミリ内で、最大 1600A のエネルギー分配など、屋内用途向けの分配エンクロージャから始めて、さまざまなバリエーションを提供しています。屋外エンクロージャの製品範囲内で、Hager は、ハウス接続ボックス、ケーブル分配エンクロージャ、および市場および見本市会場の分配エンクロージャのソリューションを提供します。詳細: 主に使用される材料は、屋内用の鋼板と、屋外用のガラス繊維強化ポリエステル エンクロージャです。保護等級は IP41 から IP65 までの範囲です。 耐火性の配電盤と壁に取り付けられたドア、および防火性を高めたその他のアクセサリ コンポーネントも利用できます。内部システムとしての univers N は、すべての univers の空のエンクロージャに使用できます。
    技術仕様
    • Unique refSE-univers_enclosures
    • コレクションセットPortfolio Sweden
    • コレクションSE-Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • ETIM コードEC000214
    • ETIM 名Small distribution board

    対応地域

    ヨーロッパ