製品の公開
UK-Electrical enclosures Orion Inox
Hager

UK-Electrical enclosures Orion Inox

Google翻訳”,
ステンレス、スチール製モノブロックエンクロージャ、絶縁クラス I、IP66、IK10。衛生要件が厳しい外部または内部の過酷な条件向けの自動化アセンブリに適しています。ロックは三角形の8mmです。右側にあるドアのヒンジ。デバイスを取り付けるための亜鉛メッキ取り付けプレート。幅1000mmからは両開き扉となり、IP等級は55です。透明扉に強化ガラスを使用しており、耐久性に優れています。分散用の機能シャーシは、500x400 mm (3 列、18 DIN) と 800x600 mm (5 列、28 DIN) の 2 つのサイズで利用可能です。ドアを開けてシャーシを取り付けた状態で、IP 等級は 20 です。付属品として、雨から保護するための傾斜キャノピーがあり、お客様自身で取り付けられます。
技術仕様
  • Unique refUK-Orion_Inox_enclosures
  • コレクションセットPortfolio United Kingdom
  • コレクションUK-Enclosures
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-25
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • ETIM コードEC000058
  • ETIM 名Empty cabinet