製品の公開
UK-Electrical enclosures Type A
Hager

UK-Electrical enclosures Type A

Google翻訳”,

Typ.A_SP&N

SP&N分電盤

特徴:

  • SP&N分電盤は、4〜28の発信方法から入手できます。この範囲には、100A 2極スイッチ断路器63A、30mA2極RCCBタイプAまたは100A30mA 2極RCCBタイプA、または一連の分割負荷バージョンのいずれかを選択できます。
  • BSEN61439-3に準拠します。 lnA = 63A / 100A、lnC = 63A、Icc=10kA。
  • ケーブルサイズ:100A:50mm2、63A:16mm2。
  • RCBOを受け入れるための十分な配線スペース。
  • 最大16mm2のケーブルを受け入れるためのアースおよびニュートラル端子バーの完全な補完。
  • すべての側面と背面のケーブル入力に適しています。
技術仕様
  • Unique refUK-type-A_enclosures
  • コレクションセットPortfolio United Kingdom
  • コレクションUK-Enclosures
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • ETIM コードEC000214
  • ETIM 名Small distribution board