製品の公開
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV
Hakron Compri LV

    Hakron Compri LV

    Google翻訳”,

    ポリエステルのCompriLVリード代替品は、さまざまな詳細でウォーターバリアとして使用されます。

    この目的のために、ストレートの長さと外側のコーナーに屋内で追加し、さまざまなバージョンでエンドピースを利用できます。

    パーツには、防水性と柔軟性のあるポリマーキットで接続されたラップジョイントが付属しています。

    その目に見えるエッジには、鉛の外観を持つ難燃性の灰色のコーティングが施されています。

    標準のプロファイルと角度に加えて、カスタムフィッティングも利用できます。可能性については、時間内にテクニカルアドバイザーにお問い合わせください。

    特徴:

    組み立てが速く、軽量(約3 kg / m 2)
    内側の「外側のコーナーとエンドピース」を修正
    任意のRALカラーで利用可能
    リードに比べて盗難の可能性が低い
    2500mmの取引長
    灰色の難燃性コーティングの側面図(RAL 7005)

    技術仕様
    • Unique refCompri_LV
    • コレクションセットLead Replacement Compri
    • コレクションLead replacement
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-05-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)3
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)1.29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類鉄筋
    • OmniClassNumber23-13 31 21 11 21
    • OmniClassタイトルReinforcement Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ