製品の公開
Basic set iBox universal
hansgrohe

Basic set iBox universal

Google翻訳”,
hansgroheベーシックセットiBoxユニバーサル
仕様
  • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
技術仕様
  • Unique ref01800180
  • コレクションセットConcealed Basic set bath/shower mixers
  • コレクションHansgrohe
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-01-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)147
  • 幅(mm)147
  • 奥行き(mm)110
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード01 52 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
  • OmniClassNumber23-27 31 29 11
  • OmniClassタイトルManual Mixing Valves
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures