製品の公開
Basic set iBox universal with shut-off unit
Basic set iBox universal with shut-off unit
    hansgrohe

    Basic set iBox universal with shut-off unit

    Google翻訳”,
    hansgroheベーシックセットiBoxユニバーサルシャットオフユニット付き
    仕様
    • Surfaces: - 01850180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • sound-decoupled installation
    技術仕様
    • Unique ref01850180
    • コレクションセットConcealed Basic set bath/shower mixers
    • コレクションHansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)151
    • 幅(mm)151
    • 奥行き(mm)108
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-27 31 29 11
    • OmniClassタイトルManual Mixing Valves
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures